(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยืดหยุ่น สำหรับท่อทั่วไป (การดูดซึมที่ไม่ตรง การเยื้องศูนย์ ฯลฯ )
รหัสสินค้า |
---|
YBF-1E-300-15A |
YBF-1E-300-20A |
YBF-1E-300-25A |
YBF-1E-300-32A |
YBF-1E-300-40A |
YBF-1E-300-50A |
YBF-1E-500-15A |
YBF-1E-500-20A |
YBF-1E-500-32A |
YBF-1E-500-40A |
YBF-1E-500-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชื่อเธรดที่ระบุ B (ชื่อ A) | ความยาว (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,404.11 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 300 | ||
฿ 1,603.43 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 300 | ||
฿ 2,098.00 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 300 | ||
฿ 2,599.99 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 300 | ||
฿ 3,165.32 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1/2 (B40A) | 300 | ||
฿ 3,957.71 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | 300 | ||
฿ 1,587.93 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 500 | ||
฿ 1,972.68 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 500 | ||
฿ 3,102.65 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 500 | ||
฿ 3,801.39 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1/2 (B40A) | 500 | ||
฿ 4,797.95 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | 500 |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง เบลโลว์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปียก | สเตนเลส (SUS304) | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | สเตนเลส | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง