(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชั่นป้องกันการไหลย้อนกลับในตัว, ฟังก์ชั่นการทำงานของแรงดันลบ, ฟังก์ชั่นสมดุลแรงดัน, ตัวหยุดท่อระบายน้ำกลับอัตโนมัติและสเตรนเนอร์; ใช้เป็นหลักในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อทำน้ำร้อน
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากกลไกวาล์วปรับสมดุลแรงดันช่วยให้มั่นใจได้ว่า แรงดันที่ด้านทุติยภูมิคงที่ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากแรงดันที่ด้านปฐมภูมิ
· การบำรุงรักษาและการตรวจสอบทำได้ง่าย เนื่องจากสามารถถอดสเตรนเนอร์ เช็ควาล์ว และฝาครอบสเตรนเนอร์ออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· ไม่จำกัดทิศทางการติดตั้งท่อ (แนวนอนแนวตั้ง)
· เนื่องจากปลั๊กระบายน้ำเป็นแบบใช้แรงกด จึงกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเอากลับแบบแมนนวล
· วาล์วลดแรงดัน ชนิด GD-91R ใช้เกลียวตรง สำหรับการเชื่อมต่อ ดังนั้นจึงทำการวางท่อได้อย่างง่ายดายโดยใช้หัวน็อตหัวหมวก
· เนื่องจากตัววาล์วและไดอะแฟรมใช้ยางสังเคราะห์ที่มีความทนทานต่อคลอรีนมาก จึงทนทานเป็นเยี่ยม
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 | อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 60 | วัสดุ ตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | Rc | การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | 3 / 4B (20 A) |
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | Rc | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | 3 / 4B (20 A) | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 0.75 |
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 0.1 to 0.75 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GD-56R-80-20A ในชุด วาล์วลดแรงดันสำหรับการจ่ายน้ำ ซีรี่ส์ GD-56R-80
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง