(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วลดแรงดันน้ำใช้เป็นหลักในการจ่ายน้ำไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในการทำน้ำร้อน เพื่อรักษาระดับแรงดันน้ำที่เกินกว่าที่กำหนด เพื่อไม่ให้แรงดันน้ำที่ไม่จำเป็นถูกนำไปใช้กับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน นอกจากฟังก์ชันลดแรงดันแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังมีฟังก์ชันป้องกันการไหลย้อนกลับ ฟังก์ชันการทำงานของแรงดันลบ ฟังก์ชันสมดุลแรงดัน และสเตรนเนอร์อีกด้วย
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากกลไกวาล์วปรับสมดุลแรงดันช่วยให้มั่นใจได้ว่า แรงดันที่ด้านทุติยภูมิคงที่ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากแรงดันที่ด้านปฐมภูมิ
· เนื่องจากและสเตรนเนอร์, เช็ควาล์ว และฝาปิดตัวและสเตรนเนอร์ถูกรวมเข้าด้วยกัน การบำรุงรักษาและการตรวจสอบจึงเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากสามารถถอดฝาครอบและสเตรนเนอร์ออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· คุณสามารถเลือกทิศทางการติดตั้งของท่อได้ (แนวตั้งหรือแนวนอน)
· เนื่องจากตัววาล์วและไดอะแฟรมใช้ยางสังเคราะห์ที่มีความทนทานต่อคลอรีนมาก จึงทนทานเป็นเยี่ยม
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 | อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 60 | วัสดุ ตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | Rc | การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | 3 / 4B (20 A) |
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | Rc | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | 3 / 4B (20 A) | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 0.75 |
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 0.1 to 0.75 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GD-56-80-20A ในชุด วาล์วลดแรงดันสำหรับการจ่ายน้ำ ซีรี่ส์ GD-56-80
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง