(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
▪ ป้องกันไม่ให้อากาศเข้าสู่ระบบเวเบอร์ ภายใต้แรงดันประเภทใดก็ได้ ตั้งแต่สถานะสุญญากาศแบบเบาไปจนถึงแรงดันใช้งานสูงสุด อากาศจะถูกระบายออกโดยอัตโนมัติ ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิไอน้ำอิ่มตัวเล็กน้อย
▪ เนื่องจากมีการนำวาล์วสแตนเลสครึ่งวงกลมมาใช้ จึงได้รับการป้องกัน โดยใช้ซีลที่มีคุณสมบัติป้องกันสูง
▪ เนื่องจากรูปทรงกะทัดรัดและน้ำหนักเบา จึงติดตั้งได้ง่าย
▪ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิไออิ่มตัวของช่วงแรงดันใช้งานเล็กน้อย
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์ว ไอเสีย / วาล์ว ดูดและ วาล์ว ไอเสีย | ของไหลที่ใช้งานได้ | ไอน้ำ | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 173 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | Rc |
การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | 1 / 2B (15 A) | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | Rc | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | 1 / 2B (15 A) |
ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 0.87 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TV-2-15A ในชุด ตัวระบายอากาศ สำหรับไอน้ำ ซีรีส์ TV-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง