(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง มาตรฐาน สำหรับ วาล์ว ข้อต่อลด ความดัน ซีรีส์ GD-46/38 พร้อมบายพาสสำหรับการจ่ายน้ำแบบ door-to-door ใน ตัวเสื้อ
รหัสสินค้า |
---|
JO-36UP-20A |
JO-36UV-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 542.69 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับ P/V หรือ P คอร์ ที่รองรับ | ||
฿ 508.18 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | สำหรับ P/V หรือ V คอร์ ที่รองรับ |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | การ ข้อต่อฟิตติ้ง วาล์วลดความดัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 60 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | G |
การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | 1B (25 A) | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | R | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | 3 / 4B (20 A) |
ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง