(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประหยัดพื้นที่และทรัพยากร สแตนเลสใช้สำหรับชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว ฟลูออโรโพลิเมอร์ใช้สำหรับพื้นผิวที่สัมผัสกับของเหลว และฟลูออรีน รับเบอร์ แบบพิเศษใช้สำหรับชิ้นส่วนยางเพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนและความทนทานที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
GD-41-A-20A |
GD-41-A-25A |
GD-41-B-15A |
GD-41-B-20A |
GD-41-B-25A |
GD-41-C-15A |
GD-41-C-20A |
GD-41-C-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | ความดัน ทุติยภูมิ (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,044.96 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | สปริงสีเหลือง: 0.02 ถึง 0.1 | ||
฿ 23,044.96 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | สปริงสีเหลือง: 0.02 ถึง 0.1 | ||
฿ 22,818.67 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | สปริงสีแดง: 0.1 ถึง 0.25 | ||
฿ 22,818.67 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | สปริงสีแดง: 0.1 ถึง 0.25 | ||
฿ 22,818.67 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | สปริงสีแดง: 0.1 ถึง 0.25 | ||
฿ 23,044.96 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | สปริงสีดำ: 0.25 ถึง 0.5 | ||
฿ 23,044.96 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | สปริงสีดำ: 0.25 ถึง 0.5 | ||
฿ 23,044.96 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | สปริงสีดำ: 0.25 ถึง 0.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.01 ถึง 2 | อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 90 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | Rc | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | Rc | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 2 |
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 0.07 to 2.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง