(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนใช้สำหรับชิ้นส่วนที่สัมผัสของเหลว ให้ความทนทานต่อคลอรีนจากก๊อกน้ำหรือน้ำร้อนที่เหนือกว่า พร้อมลดการเกิดสนิม
· โครงสร้างวาล์วปรับสมดุลความดัน ช่วยให้แรงดันด้านทุติยภูมิคงที่ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากแรงดันที่ด้านปฐมภูมิ
· ผลิตภัณฑ์นี้มีโครงสร้างที่ปิดสนิท ดังนั้นจึงไม่มีการไหลออกภายนอก แม้ว่าไดอะแฟรมจะเสียหายก็ตาม
· เนื่องจากการตรวจสอบภายในสามารถทำได้ โดยการถอดชิ้นส่วนด้านบนทิศทางเดียว ดังนั้นการบำรุงรักษาและการตรวจสอบจึงเป็นเรื่องง่าย
· ไม่จำกัดทิศทางการติดตั้งท่อ : แนวนอนหรือแนวตั้ง (แต่อย่างไรก็ตาม 125A และสูงกว่าสามารถติดตั้งได้ในแนวนอนเท่านั้น)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | ความดัน ทุติยภูมิ (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,998.86 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 32,062.48 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 33,565.72 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 41,330.67 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 59,115.43 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 63,373.72 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 90,426.67 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) | 0.05 to 0.35 | ||
฿ 24,998.86 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.30 to 0.70 | ||
฿ 32,062.48 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 0.30 to 0.70 | ||
฿ 33,565.72 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 0.30 to 0.70 | ||
฿ 41,330.67 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 0.30 to 0.70 | ||
฿ 59,115.43 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | 0.30 to 0.70 | ||
฿ 63,373.72 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | 0.30 to 0.70 | ||
฿ 90,426.67 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) | 0.30 to 0.70 |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 | อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 90 | วัสดุ ตัวเครื่อง | บรอนซ์ (การประมวลผล NPb) |
ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านซัพพลาย | หน้าแปลน JIS 10K | การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านคอนโทรล | หน้าแปลน JIS 10K |
ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 1 | ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 1.0 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง