(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พร้อมความแม่นยำของแรงดันทุติยภูมิคงที่แม้ในความจุขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
GD-6-A-10A |
GD-6-A-15A |
GD-6-A-25A |
GD-6-B-10A |
GD-6-B-20A |
GD-6-B-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | ความดัน ทุติยภูมิ (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,835.06 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 0.02 ถึง 0.1 (ป้าย : สีเหลือง) | ||
฿ 11,800.55 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 0.02 ถึง 0.1 (ป้าย : สีเหลือง) | ||
฿ 15,284.81 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.02 ถึง 0.1 (ป้าย : สีเหลือง) | ||
฿ 11,800.55 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 0.1 ถึง 0.4 (ป้าย : สีฟ้า) | ||
฿ 12,289.72 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 0.1 ถึง 0.4 (ป้าย : สีฟ้า) | ||
฿ 15,284.81 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 0.1 ถึง 0.4 (ป้าย : สีฟ้า) |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 | อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 80 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | Rc | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | Rc | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 1 |
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 0.1 to 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง