1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วลดแรงดัน (น้ำร้อน, น้ำเย็น, น้ำมัน, อากาศ) ซีรีส์ GD-200/GD-200H

YTK VALVE

วาล์วลดแรงดัน (น้ำร้อน, น้ำเย็น, น้ำมัน, อากาศ) ซีรีส์ GD-200/GD-200H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,835.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชนิดความจุสูง ที่สามารถรองรับแรงดันสูงได้เช่นกัน เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมืออุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
GD-200-B-32A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 26,835.90

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) 80 ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน
การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านซัพพลาย หน้าแปลน JIS 10K ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) 1 1 / 4B (32 A) การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านคอนโทรล หน้าแปลน JIS 10K
การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) 1 1 / 4B (32 A) ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด 1 ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า
ความดัน ทุติยภูมิ(MPa) 0.26 to 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GD-200-B-32A ในชุด วาล์วลดแรงดัน (น้ำร้อน, น้ำเย็น, น้ำมัน, อากาศ) ซีรีส์ GD-200/GD-200H