1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วระบายความดัน (ไอน้ำ) ซีรี่ส์ GD-30S

วาล์วระบายความดัน (ไอน้ำ) ซีรี่ส์ GD-30S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,557.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น เครื่องจักรแปรรูปอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจาก ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำทำจากสแตนเลส

รหัสสินค้า
GD-30S-B-15A
GD-30S-B-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A)

฿ 29,557.72

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 30,559.62

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน ของไหลที่ใช้งานได้ ไอน้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน เครื่อง เบลโลว์ ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 1.01 ถึง 2 อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) 220 วัสดุ ตัวเครื่อง สเตนเลส
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย Rc ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล Rc
ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด 2 ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) 2.0 หรือน้อยกว่า ความดัน ทุติยภูมิ(MPa) 0.05 ถึง 0.4 (สีสปริง: ฟ้า)