1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดวาล์วตัวระบายอากาศ, TA-3/TA-6 ซีรีส์

ชุดวาล์วตัวระบายอากาศ, TA-3/TA-6 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,163.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำงานที่แรงกดดันที่หลากหลาย ทำให้สามารถใช้งานจากแรงกดดันต่ำถึงสูง วาล์วใช้จานขัดยางสังเคราะห์ ป้องกันการรั่วไหลของวาล์ว แต่เนื่องจากมีวัด จึงมีการเพิ่มสกรูเพื่อเพื่อติดตั้งท่อทองแดงที่ส่วนบนของปากช่องที่ลิ้นพัก

รหัสสินค้า
TA-3-15A
TA-3-20A
TA-3-25A
TA-3-32A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A)

฿ 4,166.49

YTK VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 4,163.53

YTK VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 5,144.93

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)

฿ 5,144.93

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย วาล์ว ไอเสีย / วาล์ว ดูดและ วาล์ว ไอเสีย ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / น้ำมัน ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) 90 ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย Rc
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล Rc การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) 3 / 8B (10 A) ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด 1
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) 0.01 to 1