(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ให้การ เลื่อยโซ่ ที่เสถียรในช่วงแรงดันใช้งานที่หลากหลาย (0.01–1.0 MPa) การออกแบบ กะทัดรัดอนุญาตให้ติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็ก เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ รวมไว้จะป้องกันไม่ให้อากาศถูกดูด เต้าเสียบ ด้าน ขาเข้า แม้จะใช้ แรงดันลบ ก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
TA-16CVA-15A |
TA-16CVA-20A |
TA-16CVA-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,298.29 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 5,298.29 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 5,397.34 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์ว ไอเสีย / วาล์ว ดูดและ วาล์ว ไอเสีย | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 90 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | R |
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | Rc | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | 1 / 4B (8 A) | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 1 |
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 0.01 to 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง