(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วงแรงดันเอาต์พุตทำงานกว้างกว่า ด้วยการนำวิธีคันโยกลอยอิสระมาใช้ จึงทำให้ส่วนคันโยกสึกหรอน้อยกว่า ตัววาล์วและบ่าวาล์วทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยมแข็ง ทนทานสูง
รหัสสินค้า |
---|
11-AV-11-20A |
11-AV-18.7-20A |
11-AV-28-20A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดัน ใช้งานสูงสุด (MPa) | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,572.58 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.01 ถึง 2 | 1.1 | ||
฿ 10,572.58 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.01 ถึง 2 | 1.87 | ||
฿ 10,572.58 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.01 ถึง 3 | 2.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์ว ไอเสีย / วาล์ว ดูดและ วาล์ว ไอเสีย | ของไหลที่ใช้งานได้ | น้ำ / น้ำมัน | อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 260 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย | Rc | การกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) | 3 / 4B (20 A) |
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล | Rc | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) | 1 / 2B (15 A) | วัสดุ (ตัววาล์ว / บ่าวาล์ว) | สแตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง