1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตรนเนอร์, รูปตัว Y, ซีรีส์ SY-20-20

YTK VALVE STRAINER

สเตรนเนอร์, รูปตัว Y, ซีรีส์ SY-20-20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58,750.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ ประเภททางทะเลที่มี อัตราการไหล สูงพร้อม พื้นผิว การกรองขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับ การ ลด อัตราการไหล เกิดจากการอุดตัน หน้าจอ มาตรฐาน ทำจาก สเตนเลส และมีที่ สเตรนเนอร์ 80 ตาข่าย

รหัสสินค้า
SY-20-20-32A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 58,750.00

YTK VALVE STRAINER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / อากาศ / อื่น ๆ รูปทรง รูปตัว Y วัสดุ เหล็กกล้าหล่อเหล็กกล้าคาร์บอน
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) 1 1 / 4B (32 A) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) 1 1 / 4B (32 A) ความดัน สูงสุด(MPa) 2.0 อุณหภูมิสูงสุด(℃) 260
หน้าจอ สเตรนเนอร์(ตาข่าย) 80 หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน RF JIS 20K

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY-20-20-32A ในชุด สเตรนเนอร์, รูปตัว Y, ซีรีส์ SY-20-20