1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองรูปตัว Y, ซีรีส์ SY-17

ตัวกรองรูปตัว Y, ซีรีส์ SY-17
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,840.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเป็นสินค้าที่ทำจากเหล็กหล่อสแตนเลส จึงหมดกังวลเรื่องการเกิดสนิมและใช้งานได้หลากหลาย เช่น สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคมีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสำหรับวัตถุประสงค์ในการจ่ายน้ำมัน
· ประเภทการใช้งานทางทะเลที่มีอัตราการไหลสูง พร้อมพื้นที่การกรองที่ขยายสูงสุดโดยคำนึงถึงอัตราการไหลที่ลดลง ฯลฯ เนื่องจากการอุดตัน

รหัสสินค้า
SY-17-15A
SY-17-25A
SY-17-32A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ)

฿ 2,840.30

YTK VALVE STRAINER 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 4,119.04

YTK VALVE STRAINER 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 7,151.97

YTK VALVE STRAINER 1 ชิ้น 3 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / อื่น ๆ รูปทรง รูปตัว Y วัสดุ เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ความดัน สูงสุด(MPa) 2.0
อุณหภูมิสูงสุด(℃) 150 หน้าจอ สเตรนเนอร์(ตาข่าย) 80