1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวกรองรูปทรงตัว U ซีรีส์ SU-10

ตัวกรองรูปทรงตัว U ซีรีส์ SU-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 268,023.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบพื้นผิวกรองให้ใหญ่ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการลดอัตราการไหลที่เกิดจากการอุดตัน การออกแบบสแตนเลสหล่อไม่เสี่ยงต่อการเกิดสนิม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการแปรรูปอาหาร การใช้งานในอุตสาหกรรมเคมี และท่อเติมน้ำมัน

รหัสสินค้า
SU-10-125A
SU-10-150A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ)

฿ 268,023.62

YTK VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 5B (125 A)5B (125 A)

฿ 343,170.29

YTK VALVE STRAINER 1 ชิ้น 9 วัน 6B (150 A)6B (150 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / น้ำมัน / อื่น ๆ รูปทรง รูปตัว U วัสดุ เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน ความดัน สูงสุด(MPa) 1
อุณหภูมิสูงสุด(℃) 220 หน้าจอ สเตรนเนอร์(ตาข่าย) 60 หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน JIS 10K FF