(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· พิกัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐาน คือ 24/100 V (350 W)
รหัสสินค้า |
---|
SS60E8-DC24V |
SS60E8-DC100V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,295.16 | SAW DC MOTOR SS60E8 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 24 | 21 | ||
฿ 25,295.16 | SAW DC MOTOR SS60E8 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 100 | 4.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทของ มอเตอร์ | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด หน้าแปลน ก(มิลลิเมตร) | 100 | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) | 350 | ประเภทหัวเกียร์ | ไม่ |
อัตราเร็วในการหมุน(รอบต่อนาที) | 2500 | แรงบิด(n · m) | 1.4 | ทิศทาง ตามแนวแกน | มาตรฐาน |
ชนิดที่มีการยึดติด | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง