1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DC มอเตอร์ SS40E6 ซีรีส์

SAW DC MOTOR SS40E6

DC มอเตอร์ SS40E6 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,637.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· พิกัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐาน: 12/24/100 V (60W)

รหัสสินค้า
SS40E6-DC100V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,637.84

SAW DC MOTOR SS40E6 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย มอเตอร์ ประเภทของ มอเตอร์ มาตรฐาน รูปทรง แบบกลม
ขนาด หน้าแปลน ก(มิลลิเมตร) 64 พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) 60 แรงดันไฟฟ้า(V) 100
ประเภทหัวเกียร์ ไม่ อัตราเร็วในการหมุน(รอบต่อนาที) 2500 แรงบิด(n · m) 0.24
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 0.9 ทิศทาง ตามแนวแกน มาตรฐาน ชนิดที่มีการยึดติด มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SS40E6-DC100V ในชุด DC มอเตอร์ SS40E6 ซีรีส์