(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบบล็อค Miyoshi, รุ่น UPA (แคลมป์ยึดแยก)
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อหรือตลับลูกปืนตุ๊กตา มาพร้อมกับโครงสร้างสำหรับติดตั้งเข้ากับเครื่องจักร นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของตลับลูกปืน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.): 6 และ 32
● รูปร่างหน้าแปลน : ตัว T
● วัสดุ :
ตัวเสื้อ - ดูราลูมิน A2017
สกรูสำหรับติดตั้ง - SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนพร้อมตัวเรือน นิยมใช้ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
UPA-306 |
UPA-408 |
UPA-410 |
UPA-512 |
UPA-514 |
UPA-616 |
UPA-618 |
UPA-720 |
UPA-722 |
UPA-824 |
UPA-826 |
UPA-828 |
UPA-930 |
UPA-932 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,130.52 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | 26 | ||
฿ 1,283.70 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 8 | 32 | ||
฿ 1,283.47 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | 32 | ||
฿ 1,628.59 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 12 | 38 | ||
฿ 1,628.28 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 14 | 38 | ||
฿ 2,393.05 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 16 | 48 | ||
฿ 2,392.67 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 18 | 48 | ||
฿ 2,700.78 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 20 | 52 | ||
฿ 2,700.02 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 22 | 52 | ||
฿ 3,555.48 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 24 | 64 | ||
฿ 3,554.34 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 26 | 64 | ||
฿ 3,553.20 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 28 | 64 | ||
฿ 4,982.83 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 30 | 75 | ||
฿ 4,980.64 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 32 | 75 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท T | ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | จำนวน ตลับลูกปืน | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเสื้อ | A2017 | แหวนล็อค | ไม่ | ชนิด | คลองเลื่อย โฮลเดอร์ ตลับลูกปืน/รองลื่น วงแหวนนอก |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง