1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อชนิดพาวเวอร์พร้อมเพลาสลัก ซีรีส์ B-PS

ข้อต่อชนิดพาวเวอร์พร้อมเพลาสลัก ซีรีส์ B-PS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,386.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประกอบด้วยข้อต่อมาตรฐาน 2 ข้อและสไลด์ข้อต่อ (SPS และ SPA)
· ในกรณีสินค้ามาตรฐาน เนื่องจากข้อต่อและสไลด์ข้อต่อไม่ถูกตั้งค่าเมื่อจัดส่ง เมื่อมีการกำหนดขนาดความยาวทั้งหมดแล้ว โปรดใช้สปริงพินที่มีให้ในการตั้งค่าเพื่อใช้งาน (HJ-P ใช้พินข้อต่อแทนที่สปริงพิน)
· เมื่อตั้งค่า โปรดตรวจสอบความสมมาตรของชุดข้อต่อซ้าย/ขวา
· โปรดทราบว่าหากตั้งค่าไม่ถูกต้อง ความเร็วเอาท์พุตเพลาจะไม่สม่ำเสมอ

รหัสสินค้า
B-20PS-A-A
B-22PS-A-A
B-25PS-A-A
B-30PS-A-A
B-35PS-A-A
B-40PS-A-A
B-45PS-A-A
B-50PS-A-A
B-60PS-A-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานød
(Ø)
φD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)

฿ 15,386.40

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 102040324 to 806

฿ 18,569.18

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 102244340 to 1018

฿ 21,125.13

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 102550360 to 1034

฿ 30,786.79

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 103060458 to 1095

฿ 41,550.16

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 103570520 to 1136

฿ 55,908.43

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 104080588 to 1182

฿ 72,189.98

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 104590650 to 1223

฿ 105,497.76

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 1050100690 to 1255

฿ 119,742.23

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 1060120760 to 1312

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท เพลา คุณสมบัติ แรงบิด สูง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C
การใช้งาน มาตรฐาน รูปทรง รู เพลา และซ้าย (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) A รูปทรง รู เพลา และด้านขวา (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) A
ประเภท Q (การสลายตัว) ไม่มี