1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืน รุ่น K-GX ข้อต่อเพลาหกเหลี่ยม

ตลับลูกปืน รุ่น K-GX ข้อต่อเพลาหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,065.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประกอบด้วยข้อต่อมาตรฐาน 2 ข้อและสไลด์ข้อต่อ (GXS, GXA)
· ข้อต่อและสไลด์ร่วมถูกยึดไว้ด้วยสปริงพิน
· เมื่อทำการแมชชีนนิ่งเพลา (ร่องลิ่ม รูต๊าป และอื่นๆ) หลังทำเครื่องหมายที่เข้าคู่กัน ให้นำสปริงพินออก และปลดข้อต่อรวมถึงสไลด์ข้อต่อ
· หลังจากการแมชชีนนิ่ง โปรดปรับกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นตามเครื่องหมายที่คู่กัน (HJ-GX ใช้พินข้อต่อแทนสปริงพิน)
· เมื่อตั้งค่า โปรดตรวจสอบความสมมาตรของชุดข้อต่อซ้าย/ขวา E yoke และ F yoke
· โปรดทราบว่าหากตั้งค่าไม่ถูกต้อง ความเร็วเอาท์พุตล้อจะไม่สม่ำเสมอ

รหัสสินค้า
K-10GX-A-A
K-12GX-A-A
K-16GX-A-A
K-20GX-A-A
K-25GX-A-A
K-30GX-A-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานφd
(Ø)
φD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)

฿ 15,065.35

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 101020194 to 309

฿ 15,727.47

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 101225233 to 331

฿ 17,142.48

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 101632330 to 451

฿ 15,996.77

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 102042383 to 528

฿ 25,196.71

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 102550434 to 645

฿ 35,089.78

MYK UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 9 วัน 103060546 to 711

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท เพลา วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C การใช้งาน มาตรฐาน
รูปทรง รู เพลา และซ้าย (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) A รูปทรง รู เพลา และด้านขวา (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) A