(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้การหล่อลื่นแห้งเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการเสียดสี (HS-16 หรือสูงกว่า)
· เมื่อรูเพลาเป็นทรงตัว B หรือ T โปรดระบุว่าเป็นคีย์ JIS ใหม่หรือเก่า
· ในชนิดมีร่องลิ่ม จะไม่มีสปริงพินติดมาด้วย
รหัสสินค้า |
---|
BS-30-A-A |
BS-40-A-A |
BS-50-A-A |
BS-60-A-A |
HS-6-A-A |
HS-8-A-A |
HS-10-A-A |
HS-12-A-A |
HS-14-A-A |
HS-16-A-A |
HS-20-A-A |
HS-25-A-A |
HSS-6-A-A |
HSS-8-A-A |
HSS-10-A-A |
HSS-12-A-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ød (Ø) | φD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ความสามารถในการส่งสูงสุด (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,871.24 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 30 | 60 | 178 | 100 ถึง 300 | [สเตนเลส] SUS304 | 190 | 353 | ||
฿ 36,760.93 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 40 | 80 | 228 | 100 ถึง 300 | [สเตนเลส] SUS304 | 140 | 843 | ||
฿ 59,512.55 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 50 | 100 | 270 | 100 ถึง 300 | [สเตนเลส] SUS304 | 110 | 1667 | ||
฿ 87,156.86 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 60 | 120 | 300 | น้อยกว่า 100 | [สเตนเลส] SUS304 | 90 | 2844 | ||
฿ 1,776.39 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 12.5 | 40 | 301 ถึง 1,000 | [สเตนเลส] SUS304 | 800 | 3 | ||
฿ 2,096.48 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 16 | 50 | 301 ถึง 1,000 | [สเตนเลส] SUS304 | 720 | 9 | ||
฿ 2,609.11 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 20 | 56 | 301 ถึง 1,000 | [สเตนเลส] SUS304 | 580 | 15 | ||
฿ 3,239.39 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 25 | 71 | 301 ถึง 1,000 | [สเตนเลส] SUS304 | 480 | 26 | ||
฿ 3,236.35 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 14 | 25 | 71 | 301 ถึง 1,000 | [สเตนเลส] SUS304 | 480 | 26 | ||
฿ 5,398.44 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | 32 | 80 | 301 ถึง 1,000 | [สเตนเลส] SUS304 | 360 | 62 | ||
฿ 8,055.17 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 40 | 100 | 100 ถึง 300 | [สเตนเลส] SUS304 | 290 | 118 | ||
฿ 10,510.18 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 | 50 | 126 | 100 ถึง 300 | [สเตนเลส] SUS304 | 230 | 226 | ||
฿ 1,892.52 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 6 | 12.5 | 40 | 301 ถึง 1,000 | [สเตนเลส] SUS316 | 800 | 3 | ||
฿ 2,240.90 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 8 | 16 | 50 | 301 ถึง 1,000 | [สเตนเลส] SUS316 | 720 | 9 | ||
฿ 2,753.84 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 20 | 56 | 301 ถึง 1,000 | [สเตนเลส] SUS316 | 580 | 15 | ||
฿ 3,440.90 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 12 | 25 | 71 | 301 ถึง 1,000 | [สเตนเลส] SUS316 | 480 | 26 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน | รูปทรง รู เพลา และซ้าย (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) | A |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รู เพลา และด้านขวา (B, T เฉพาะมาตรฐาน JIS ที่ระบุ) | A | ประเภท Q (การสลายตัว) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง