(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· วาล์ว สเตนเลส เตนเลส U series สำหรับงานทั่วไปและอุปกรณ์ก่อสร้าง
รหัสสินค้า |
---|
UTF-N-20A |
UTF-N-25A |
UTF-N-32A |
UTF-N-40A |
UTF-N-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,743.24 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 11,494.48 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 13,757.72 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 14,220.96 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 19,697.53 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส | รูปทรง | รูปตัว Y | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SCS13A | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและ น้ำมัน ก๊าซและการไหลเร้าใจซึ่งมี 180 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง