1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองเหล็กหล่อเหนียวชนิด 16K (รูปทรงตัว Y) ชนิดเกลียว

ตัวกรองเหล็กหล่อเหนียวชนิด 16K (รูปทรงตัว Y) ชนิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,746.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วชนิดนี้มีความแข็งแรง ทนความร้อน การกัดกร่อน และทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม ใช้ในบริเวณที่มีไอน้ำ น้ำร้อน และแนวฝังท่อ ที่ต้องให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

รหัสสินค้า
16-DT-N-15A
16-DT-N-20A
16-DT-N-25A
16-DT-N-32A
16-DT-N-40A
16-DT-N-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ)

฿ 1,746.82

TYV VALVE STRAINER 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 2,018.33

TYV VALVE STRAINER 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 2,761.51

TYV VALVE STRAINER 1 ชิ้น 8 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 3,849.97

TYV VALVE STRAINER 1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 5,439.13

TYV VALVE STRAINER 1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 6,309.90

TYV VALVE STRAINER 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส รูปทรง รูปตัว Y ความดัน ขนาดเกลียว 16K
วัสดุ FCD-S ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.2 รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลที่คงที่ -10 ℃ถึง + 120 ℃)(MPa) 2.2 รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและก๊าซและ น้ำมัน และการไหลเร้าใจของ -10 ℃ถึง + 220 ℃)(MPa) 2.0