(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทองแดงผสม ปลอดสารตะกั่ว เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้อย่างปลอดภัย วาล์วทองแดงผสมปลอดสารตะกั่วสำหรับจ่ายน้ำเย็นและน้ำร้อน
รหัสสินค้า |
---|
L150-BT-N-15A |
L150-BT-N-20A |
L150-BT-N-25A |
L150-BT-N-32A |
L150-BT-N-40A |
L150-BT-N-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,229.19 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,526.10 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 2,162.85 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 3,020.92 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 3,639.54 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 5,734.83 | TYV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | รูปทรง | รูปตัว Y | ความดัน ขนาดเกลียว | 150 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | CAC911 การหล่อ บรอนซ์ ปลอดสารตะกั่ว | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.4 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลคงที่ซึ่ง 85 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.4 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลของการเต้นเป็นจังหวะซึ่ง 85 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง