1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Class 10 K - เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สวิง แบบ ชนิดเกลียวใน

Class 10 K - เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สวิง แบบ ชนิดเกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,521.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· วาล์ว สเตนเลส ส ซีรีส์ U · สามารถใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปและอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัสสินค้า
UNS-N-15A
UNS-N-20A
UNS-N-25A
UNS-N-32A
UNS-N-40A
UNS-N-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ)

฿ 2,521.91

TYV PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 2,939.05

TYV PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 3,402.67

TYV PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 4,423.23

TYV PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 6,430.86

TYV PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 10,235.43

TYV PIPING CHECK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท สวิง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ ความดัน ขนาดเกลียว 10K
วัสดุ SCS13A ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) 1 รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและ น้ำมัน ก๊าซและการไหลของการเต้นเป็นจังหวะซึ่งมี 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.0