(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
FC200 ตัวเครื่องหลักวัสดุเหล็กหล่อ ประเภท F สวิงเช็ควาล์ว
[คุณสมบัติ]
· หยุดค้อนน้ำเพิ่มความเร็วในการปิดแผ่นดิสก์และปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการซีล โดยการตั้งค่าถ่วงในตำแหน่งโมเมนต์ที่ปิด
· การเปิดและปิดแผ่นดิสก์ทำได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นและการไหลของของไหลแรงดันต่ำจะถูกเร่งโดยการตั้งค่าถ่วงในตำแหน่งโมเมนต์ที่เปิดและรักษาสมดุลด้วยแผ่นดิสก์
· โครงสร้างภายในของสวิงเช็ควาล์วมีน้ำหนักถ่วงนั้นง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวาล์วย้อนกลับกันกระแทกอื่น ๆ ดังนั้นจึงมีการอุดตันน้อยลงที่เกิดจากสารปนเปื้อน
· สวิงเช็ควาล์วมีน้ำหนักถ่วงช่วยให้สามารถเชื่อมต่อท่อทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
J10-FNSF-40A |
J10-FNSF-50A |
J10-FNSF-65A |
J10-FNSF-80A |
J10-FNSF-100A |
J10-FNSF-125A |
J10-FNSF-150A |
J10-FNSF-200A |
J10-FNSF-CN-65A |
J10-FNSF-CN-80A |
J10-FNSF-CN-100A |
J10-FNSF-CN-125A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,636.44 | TYV PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ตัด BC | ||
฿ 7,071.83 | TYV PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ตัด BC | ||
฿ 8,965.76 | TYV PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ตัด BC | ||
฿ 10,707.30 | TYV PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | ตัด BC | ||
฿ 15,627.16 | TYV PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) | ตัด BC | ||
฿ 24,726.73 | TYV PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5B (125 A) | 5B (125 A) | ตัด BC | ||
฿ 32,128.29 | TYV PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6B (150 A) | 6B (150 A) | ตัด BC | ||
฿ 56,074.51 | TYV PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8B (200 A) | 8B (200 A) | ตัด BC | ||
฿ 16,868.01 | TYV PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | เคลือบฉนวน ไนล่อน | ||
฿ 18,718.40 | TYV PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | เคลือบฉนวน ไนล่อน | ||
฿ 26,903.66 | TYV PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) | เคลือบฉนวน ไนล่อน | ||
฿ 43,012.93 | TYV PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5B (125 A) | 5B (125 A) | เคลือบฉนวน ไนล่อน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท สวิง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / ไอน้ำ | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | FC200 | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน |
ความดันสูงสุดที่ยอมรับ(MPa) | 1.4 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.4 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำ)(MPa) | 0.7 |
รายละเอียด ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลของ น้ำมัน และการเต้นเป็นจังหวะซึ่งมีค่า 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง