(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
J10-BG-8A |
J10-BG-10A |
J10-BG-15A |
J10-BG-20A |
J10-BG-25A |
J10-BG-32A |
J10-BG-40A |
J10-BG-50A |
J10-BG-65A |
J10-BG-80A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | L (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 816.09 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 50 | 87 | 48 | ||
฿ 833.15 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 55 | 87 | 55 | ||
฿ 980.19 ฿ 519.40 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [1/2B] 1 / 2B (15 A) | [1/2B] 1 / 2B (15 A) | 65 | 94 | 63 | ||
฿ 1,253.34 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 80 | 122 | 80 | ||
฿ 1,671.24 ฿ 903.31 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 90 | 135 | 90 | ||
฿ 3,349.34 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 105 | 157 | 10 | ||
฿ 3,698.29 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 120 | 170 | 1110 | ||
฿ 5,795.43 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 140 | 196 | 125 | ||
฿ 13,337.91 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | 180 | 231 | 140 | ||
฿ 23,931.61 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | 200 | 277 | 160 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | CAC406 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -29 :: 120 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (-29 ถึง 100 ℃)(MPa) | 1.4 | รายละเอียด ความดัน สูงสุดที่อนุญาตได้ (ที่ 185 ° C)(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง