(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ วาล์ว นี้ในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้น:สำหรับไอน้ำน้ำอุณหภูมิสูงและสายฝัง ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· วาล์ว ที่แข็งแรงทนทานต่อความร้อน การกัดกร่อน และรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
16-DSR-N-15A |
16-DSR-N-20A |
16-DSR-N-25A |
16-DSR-N-32A |
16-DSR-N-40A |
16-DSR-N-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | L (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,792.60 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | [1/2B] 1 / 2B (15 A) | [1/2B] 1 / 2B (15 A) | 65 | 163 | 70 | ||
฿ 4,344.08 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 75 | 182 | 80 | ||
฿ 5,018.93 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 80 | 212 | 90 | ||
฿ 6,368.63 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 90 | 245 | 100 | ||
฿ 7,870.71 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 100 | 285 | 115 | ||
฿ 10,156.49 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 110 | 330 | 135 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FCD-S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำอิ่มตัว |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 16K | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -10 :: 220 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลที่คงที่ -10 ℃ถึง + 120 ℃)(MPa) | 2.2 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำและอากาศและ น้ำมัน และการไหลเร้าใจของ -10 ℃ถึง + 220 ℃)(MPa) | 2.0 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (แก๊ส -10 ℃ถึง 220 ℃)(MPa) | 1.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง