1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท 150, ชนิดหน้าแปลน บรอนซ์ , โกลปวาล์ว PTFE พร้อม แผ่นดิสก์

ประเภท 150, ชนิดหน้าแปลน บรอนซ์ , โกลปวาล์ว PTFE พร้อม แผ่นดิสก์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,284.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว นี้มีความปลอดภัยสูงต่อสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน [วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก] การหล่อ บรอนซ์ CAC

รหัสสินค้า
150-BDF-N-15A
150-BDF-N-20A
150-BDF-N-25A
150-BDF-N-40A
150-BDF-N-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)

฿ 4,284.82

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)8211463

฿ 4,523.68

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)9513890

฿ 7,217.63

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)108156100

฿ 11,488.04

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)140186110

฿ 16,616.52

TYV VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 2B (50 A)2B (50 A)165212125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ CAC บรอนซ์ การหล่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำอิ่มตัว
ความดัน ขนาดเกลียว 150 แบบ ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลนท่อ
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม ประเภท วาล์ว ถุงมือ มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) :: 120
วิธีการใช้งาน คู่มือ รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.4 รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำ)(MPa) 1.0