1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เกทวาล์ว, ชนิด 125 - บรอนซ์ ชนิดเกลียวใน

เกทวาล์ว, ชนิด 125 - บรอนซ์ ชนิดเกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 561.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทองแดงผสม มีความแข็งแรงเชิงกลสูงและ ทนต่อ ความดัน/ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมคุ้มค่ามาก

รหัสสินค้า
RH-N-10A
RH-N-15ASALE
RH-N-20A
RH-N-25A
RH-N-32A
RH-N-40A
RH-N-50A
RH-N-65A
RH-N-80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)

฿ 561.67

TYV VALVE 1 ชิ้น 13 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)3874

฿ 665.70

฿ 339.71

VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [1/2B] 1 / 2B (15 A)[1/2B] 1 / 2B (15 A)4274

฿ 614.27

TYV VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)4787

฿ 924.45

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)5098

฿ 1,201.91

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)60119

฿ 1,593.53

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)63126

฿ 2,103.59

TYV VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 2B (50 A)2B (50 A)72154

฿ 5,000.79

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)82187

฿ 5,755.92

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3B (80 A)3B (80 A)92204

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำอิ่มตัว
ความดัน ขนาดเกลียว ประเภท 125 ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ ชนิดเกลียวใน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) :: 120 วิธีการใช้งาน คู่มือ รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.2
รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำ)(MPa) 0.9