(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
125C-BD-N-10A |
125C-BD-N-15A |
125C-BD-N-20A |
125C-BD-N-25A |
125C-BD-N-32A |
125C-BD-N-40A |
125C-BD-N-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) | L (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 975.89 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 53 | 88 | 55 | ||
฿ 856.96 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [1/2B] 1 / 2B (15 A) | [1/2B] 1 / 2B (15 A) | 57 | 101 | 63 | ||
฿ 1,181.26 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 66 | 111 | 70 | ||
฿ 1,546.65 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 76 | 120 | 80 | ||
฿ 2,852.89 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 88 | 140 | 90 | ||
฿ 3,904.47 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 100 | 156 | 100 | ||
฿ 5,401.71 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 120 | 184 | 110 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | CAC บรอนซ์ การหล่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำอิ่มตัว |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | ประเภท 125 | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | ประเภท วาล์ว ถุงมือ | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | :: 120 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.2 | รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำ)(MPa) | 0.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง