1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
100 N - โกลปวาล์ว ชนิด ชนิดเกลียวใน บรอนซ์

100 N - โกลปวาล์ว ชนิด ชนิดเกลียวใน บรอนซ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 378.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

รหัสสินค้า
100N-BG-N-8A
100N-BG-N-10A
100N-BG-N-15A
100N-BG-N-20A
100N-BG-N-25A
100N-BG-N-32A
100N-BG-N-40A
100N-BG-N-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D1
(Ø)

฿ 378.01

TYV VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)406748

฿ 434.06

TYV VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)426848

฿ 469.07

TYV VALVE 1 ชิ้น 3 วัน [1/2B] 1 / 2B (15 A)[1/2B] 1 / 2B (15 A)486955

฿ 492.20

TYV VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)538163

฿ 721.68

TYV VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)1B (25 A)639570

฿ 1,114.03

TYV VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)7310480

฿ 1,470.00

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)8112790

฿ 2,287.71

TYV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)94147100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ CAC บรอนซ์ การหล่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 100 ประเภท ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม ประเภท วาล์ว ถุงมือ มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) :: 100
วิธีการใช้งาน คู่มือ รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 100 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.0 รายละเอียดของ ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (ไอน้ำ)(MPa) 0.8