(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีล้อที่มียางทำจากโพลีบิวทาไดอีนซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นในการคืนตัวสูงและอุณหภูมิต่ำ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความร้อนภายในต่ำ บอดี้หลักของล้อเป็นเพลทเหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
S-75 |
S-100 |
S-130 |
S-150 |
S-200 |
S-250 |
S-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 383.33 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 75 | 32 | 10 | 39 | ||
฿ 444.39 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 | 35 | 12 | 42 | ||
฿ 683.33 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 130 | 42 | 20 | 52 | ||
฿ 758.33 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 150 | 45 | 20 | 55 | ||
฿ 1,066.66 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 200 | 45 | 20 | 55 | ||
฿ 2,400.00 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 250 | 50 | 25 | 64 | ||
฿ 3,363.87 | GIF WHEEL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 300 | 50 | 25 | 71 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง