(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ สำหรับยานยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งมีล้อหลายประเภทให้เลือก ในหมายเลขรุ่นเดียวกัน รวมถึง สต๊อปเปอร์ ที่หยุดการหมุน ของล้อ และการหมุนของฮาร์ดแวร์พร้อมกัน
รหัสสินค้า |
---|
HLJB2.00-4-BLACK |
HLJB2.00-4-GRAY |
HLJB3.00-4-AL |
HLJB3.00-4-BS |
HLJB3.00-4-FO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H1 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) | สเปค ล้อ (ก.) | ความกว้างของยาง | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,591.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 260 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | 112 | 112 | 140 | 140 | 210 | 50 | 58 | ล้อ สีดำ | 2 | 3690 | ||
฿ 4,591.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 260 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | 112 | 112 | 140 | 140 | 210 | 50 | 58 | ล้อ สีเทา | 2 | 3690 | ||
฿ 9,400.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 304 | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | 125 | 125 | 160 | 160 | 248 | 73 | 71 | Airless / Solid Tire | 3 | 7500 | ||
฿ 7,083.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 306 | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | 125 | 125 | 160 | 160 | 253 | 82 | 71 | Tire Made by Bridgestone | 3 | 5480 | ||
฿ 5,450.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 305 | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 76 | 71 | Tire Made by Overseas Maker | 3 | 5370 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 20 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | Steel bearing |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง