1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ สำหรับโหลดขนาดกลาง, หมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์ การหมุน), ประเภท HJS, ขนาด:130 มม. ถึง 150 มม

ลูกล้อ สำหรับโหลดขนาดกลาง, หมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์ การหมุน), ประเภท HJS, ขนาด:130 มม. ถึง 150 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,533.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ hjtype ที่มี สต๊อปเปอร์ หยุดที่หยุดการหมุนของ ล้อ

รหัสสินค้า
HJS-130
HJS-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)

฿ 1,533.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 177150808013042

฿ 1,591.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 18718075(80)75(80)15038

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 140.01 ถึง 220.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน
สเปค ล้อ ยาง ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภท รูติดตั้ง หลุมเจาะรู แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 108 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 108
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) 12 ความเยื้องศูนย์ E(มิลลิเมตร) 40 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา Steel bearing