(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ แบบตั้งพื้นต่ำ ซึ่งแทบไม่มีส่วนของยางที่ยื่นออกมาเลยฮาร์ดแวร์ มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ที่หมุนได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
TFTH-50 |
TFTH-65 |
TH-50 |
TH-65 |
TRRTH-50 |
TRRTH-65 |
TSUITH-50 |
TSUITH-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H1 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภท รูติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,450.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | 70 | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | เหล็ก | - | รูกลม | 10 | 50 | 27 | 40 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 2,758.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | 87 | 320.01 ถึง 485.00 | 450 | เหล็ก | - | รูกลม | 12 | 65 | 25 | 45 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 1,016.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง / ล้อ คู่ | - | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | - | - | - | - | 50 | - | - | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ | - | ||
฿ 1,125.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง / ล้อ คู่ | - | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | - | - | - | - | 65 | - | - | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ | - | ||
฿ 3,216.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | 70 | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 10 | 50 | 27 | 40 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 3,441.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | 87 | 320.01 ถึง 485.00 | 450 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 12 | 65 | 25 | 45 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 1,716.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | 70 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 10 | 50 | 20.5 | 40 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 2,975.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | 87 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 12 | 65 | 25 | 45 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 94 | ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 94 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 118 |
แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 118 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง