(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อแบบพื้นต่ำ พร้อมคุณสมบัติกันฝุ่นละอองดีเยี่ยม เนื่องจากมียางเล็กๆ ที่ยื่นออกมานอกฮาร์ดแวร์
รหัสสินค้า |
---|
FATN-50 |
FTN-50 |
RRTN-50 |
SUITN-50 |
TN-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H1 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภท รูติดตั้ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,166.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | เหล็ก | - | รูกลม | 10 | 27 | 13 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Spindle sleeve | ||
฿ 1,516.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 63 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | เหล็ก | - | รูกลม | 10 | 27 | 13 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 1,925.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 63 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 10 | 27 | 13 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 1,133.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 63 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 10 | 24 | 13 | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 758.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | - | - | - | - | - | - | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ | - |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 94 | ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 94 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 118 |
แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 118 | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 50 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง