(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ แบบอยู่กับที่ อยู่กับที่สำหรับลากจูง ลูกล้อ ลากจูงที่แข็งแรงต่อแรงกระแทกและมี ความทนทาน เป็นเยี่ยมแม้บรรทุกน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า |
---|
RFKHW-150 |
RFKHW-200 |
RGKHW-150 |
RGKHW-200 |
RKHW-150 |
SHVKW-200 |
SVKW-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H1 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,966.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 198 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | 20 | ||
฿ 6,916.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | 25 | ||
฿ 2,925.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยางสังเคราะห์] ยาง อะลูมิเนียม | ความต้านทานการกัดกร่อน | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | 20 | ||
฿ 3,825.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 410 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ความต้านทานการกัดกร่อน | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | 25 | ||
฿ 4,425.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 198 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียม ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | 20 | ||
฿ 4,116.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 112 | 63 | 151 | 102 | 20 | 200 | 45 | 20 | ||
฿ 3,516.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 112 | 63 | 151 | 102 | 20 | 200 | 45 | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | Steel bearing |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง