(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิ้นส่วนที่หมุนได้มีตลับลูกปืนกันรุนในตัวและแบริ่งลูกกลิ้งเรียวที่ด้านบนและด้านล่าง ทำให้ลูกล้อหมุนได้อย่างราบรื่นแม้ภายใต้ภาระหนักเป็นเวลานาน
รหัสสินค้า |
---|
RFJH-200 |
RGJH-200 |
RRJH-200 |
SHVJH-200 |
SVJH-200 |
UWBJH-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,658.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 25 | 63 | โหลดหนัก | 25 | ||
฿ 6,566.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 320.01 ถึง 485.00 | 410 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ความต้านทานการกัดกร่อน | 25 | 63 | โหลดหนัก | 25 | ||
฿ 9,725.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 485.01 ถึง 750.00 | 660 | [ไนล่อน] อะลูมิเนียม MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 25 | 63 | โหลดหนัก | 25 | ||
฿ 7,150.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 20 | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | 20 | ||
฿ 6,550.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 20 | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | 20 | ||
฿ 13,373.98 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 750.01 ถึง | 800 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 25 | 42 | โหลดหนัก | 25 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) | 250 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 112 |
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 112 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 140 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 140 |
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 200 | ความเยื้องศูนย์ E(มิลลิเมตร) | 70 | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | Steel bearing |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง