(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนที่หมุนได้ มีตลับลูกปืนกันรุนติดตั้งไว้ที่ระดับบน และแบริ่งลูกกลิ้งเรียวที่ระดับล่าง และมีการออกแบบที่มุ่งเป้าไปที่การรักษาเสถียรภาพในระยะยาวของฟังก์ชันการหมุนที่ราบรื่น และความต้านทานการเสียดสีน้อยที่สุดระหว่างการใช้งานภายใต้ภาระหนัก
รหัสสินค้า |
---|
JH-130 |
JH-150 |
RFJH-130 |
RFJH-150 |
RGJH-130 |
RGJH-150 |
RJH-130 |
RJH-150 |
RRJH-130 |
RRJH-150 |
UWBJH-130 |
UWBJH-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H1 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภท รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,941.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | - | - | - | 80 | 80 | 108 | 108 | - | 130 | - | - | โหลดหนัก | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ | - | ||
฿ 4,233.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | - | - | - | 90 | 90 | 120 | 120 | - | 150 | - | - | โหลดหนัก | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ | - | ||
฿ 5,991.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 177 | 320.01 ถึง 485.00 | 450 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 80 | 80 | 108 | 108 | 20 | 130 | 50 | 45 | โหลดหนัก | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 6,566.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 198 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 50 | โหลดหนัก | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 5,066.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 240 | [ยางสังเคราะห์] ยาง อะลูมิเนียม | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 80 | 80 | 108 | 108 | 20 | 130 | 50 | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 5,525.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยางสังเคราะห์] ยาง อะลูมิเนียม | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 50 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 6,458.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 177 | 320.01 ถึง 485.00 | 450 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียม ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 80 | 80 | 108 | 108 | 20 | 130 | 50 | 45 | โหลดหนัก | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 7,025.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 198 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียม ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 50 | โหลดหนัก | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 6,358.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 177 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ไนล่อน] อะลูมิเนียม MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 80 | 80 | 108 | 108 | 20 | 130 | 50 | 45 | โหลดหนัก | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 6,850.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 198 | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | [ไนล่อน] อะลูมิเนียม MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 50 | โหลดหนัก | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 7,985.26 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 177 | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 80 | 80 | 108 | 108 | 20 | 130 | 36 | 45 | โหลดหนัก | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 9,800.81 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 198 | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 40 | 50 | โหลดหนัก | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing |
กำลังโหลด …
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง