1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สำหรับงานหนัก - แบบหมุนได้ (พร้อมตัวหยุดการหมุน) รุ่น JMB ขนาด 100 mm ถึง 130 mm

ลูกล้อ สำหรับงานหนัก - แบบหมุนได้ (พร้อมตัวหยุดการหมุน) รุ่น JMB ขนาด 100 mm ถึง 130 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,833.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รุ่น JM ที่มี ตัวหยุด สำหรับหยุดการหมุนของล้อ

รหัสสินค้า
RFJMB-100
RFJMB-130
RGJMB-100
RGJMB-130
RGNJMB-100
RJMB-100
RJMB-130
RRJMB-100
RRJMB-130
UWBJMB-100
UWBJMB-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่

฿ 3,250.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 144220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน121005037โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 4,625.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 177320.01 ถึง 485.00450[ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน201305040โหลดหนัก

฿ 2,833.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 144140.01 ถึง 220.00200[ยางสังเคราะห์] ยาง อะลูมิเนียมความต้านทานการกัดกร่อน121005037โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 3,700.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 177220.01 ถึง 320.00240[ยางสังเคราะห์] ยาง อะลูมิเนียมความต้านทานการกัดกร่อน201305040โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 3,066.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 144320.01 ถึง 485.00460[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น121004537โหลดหนัก

฿ 3,758.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 144220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] อะลูมิเนียม ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน121005037โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 5,091.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 177320.01 ถึง 485.00450[ยูรีเทน] อะลูมิเนียม ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน201305040โหลดหนัก

฿ 3,750.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 144320.01 ถึง 485.00460[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น121004537โหลดหนัก

฿ 4,991.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 177485.01 ถึง 750.00500[ไนล่อน] อะลูมิเนียม MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น201305040โหลดหนัก

฿ 4,441.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 144320.01 ถึง 485.00460[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น121002937โหลดหนัก

฿ 6,883.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 177485.01 ถึง 750.00500[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น201303640โหลดหนัก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภท รูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 80 ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 80
แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 108 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 108 สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา Steel bearing

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้าสามารถทนรับน้ำหนักได้เท่าไหร่เมื่อใช้กับรถเข็นดอลลี่?
ตอบ: สำหรับ UWBJMB-130 น้ำหนักสูงสุดที่รับได้สำหรับล้อเลื่อนหนึ่งล้อคือ 500 daN (510.0 kgf)
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้หากใช้ล้อเลื่อนทั้งสี่ล้อคือ 500 daN (510.0 kgf) × 4 × 0.8 [อัตราส่วนปลอดภัย] = 1,600 daN (1632.0 kgf): รวมน้ำหนักรถเข็นดอลลี่ จำนวนน้ำหนักที่รับได้จะมีประมาณ 1,630 kgf
คำถาม: ควรใช้ล้อไหน?
ตอบ: ราคา: ล้อยาง < ล้อยูรีเทน < ล้อไนล่อน < ล้อ MC ไนล่อน
ความทนน้ำมัน: ล้อยาง < ล้อยูรีเทน << ล้อ MC ไนล่อนและไนล่อน
ความสามารถในการเริ่มเดิน: ล้อยาง < ล้อยูรีเทน << ล้อ MC ไนล่อนและไนล่อน
ความสามารถในการกันกระแทก: ล้อ MC ไนล่อน << ล้อยูรีเทน < ล้อยาง