1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบยึดอยู่กับที่ รุ่น KH ขนาด 100 mm ถึง 130 mm

ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบยึดอยู่กับที่ รุ่น KH ขนาด 100 mm ถึง 130 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,558.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ลูกล้อ งานรับน้ำหนักมาก ที่ทนทานต่อแรงกระแทกและมี ความทนทาน ดีเยี่ยมแม้ในขณะบรรทุก งานรับน้ำหนักมาก

รหัสสินค้า
RFKH-100
RFKH-130
RGKH-100
RGKH-130
RGNKH-100
RKH-100
RKH-130
RRKH-100
RRKH-130
UWBKH-100
UWBKH-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F1
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F2
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่

฿ 1,975.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 144220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน10352139881210050โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 2,760.05

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 177320.01 ถึง 485.00450[ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน10056140962013050โหลดหนัก

฿ 1,558.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 144140.01 ถึง 220.00200[ยางสังเคราะห์] ยาง อะลูมิเนียมความต้านทานการกัดกร่อน10352139881210050โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 2,216.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 177220.01 ถึง 320.00240[ยางสังเคราะห์] ยาง อะลูมิเนียมความต้านทานการกัดกร่อน10056140962013050โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 1,791.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 144320.01 ถึง 485.00460[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น10352139881210045โหลดหนัก

฿ 2,483.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 144220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] อะลูมิเนียม ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน10352139881210050โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 3,600.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 177320.01 ถึง 485.00450[ยูรีเทน] อะลูมิเนียม ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน10056140962013050โหลดหนัก

฿ 2,483.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 144320.01 ถึง 485.00460[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น10352139881210045โหลดหนัก

฿ 3,500.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 177485.01 ถึง 750.00500[ไนล่อน] อะลูมิเนียม MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น10056140962013050โหลดหนัก

฿ 3,175.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 144320.01 ถึง 485.00460[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น10352139881210029โหลดหนัก

฿ 4,401.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 177485.01 ถึง 750.00500[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น10056140962013036โหลดหนัก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภท รูติดตั้ง รูกลม สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา Steel bearing