(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ ที่สามารถทนต่องานหนักได้ และมีฮาร์ดแวร์ที่หมุนได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
RFJM-150 |
RFJM-200 |
RGJM-150 |
RGJM-200 |
RJM-150 |
RRJM-150 |
RRJM-200 |
UWBJM-150 |
UWBJM-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H1 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,425.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 198 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 45 | โหลดหนัก | ||
฿ 7,991.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 112 | 140 | 140 | 25 | 200 | 63 | 58 | โหลดหนัก | ||
฿ 3,391.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยางสังเคราะห์] ยาง อะลูมิเนียม | ความต้านทานการกัดกร่อน | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 45 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 4,900.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 410 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ความต้านทานการกัดกร่อน | 112 | 112 | 140 | 140 | 25 | 200 | 63 | 58 | โหลดหนัก | ||
฿ 4,883.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 198 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ยูรีเทน] อะลูมิเนียม ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 45 | โหลดหนัก | ||
฿ 4,716.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 198 | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | [ไนล่อน] อะลูมิเนียม MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 45 | โหลดหนัก | ||
฿ 8,066.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 660 | [ไนล่อน] อะลูมิเนียม MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 25 | 200 | 63 | 58 | โหลดหนัก | ||
฿ 7,857.72 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 198 | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 40 | 45 | โหลดหนัก | ||
฿ 12,076.21 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 485.01 ถึง 750.00 | 660 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 112 | 112 | 140 | 140 | 25 | 200 | 42 | 58 | โหลดหนัก |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | Steel bearing |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง