1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบหมุนได้ (ขนาดเล็ก) รุ่น JM ขนาด 100 mm ถึง 130 mm

ลูกล้อ สำหรับงานหนัก แบบหมุนได้ (ขนาดเล็ก) รุ่น JM ขนาด 100 mm ถึง 130 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,266.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่สามารถทนต่องานหนักได้ และมีฮาร์ดแวร์ที่หมุนได้อย่างอิสระ

รหัสสินค้า
JM-100
JM-130
RFJM-100
RFJM-130
RGJM-100
RGJM-130
RGNJM-100
RJM-100
RJM-130
RRJM-100
RRJM-130
UWBJM-100
UWBJM-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภท รูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 1,266.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-320.01 ถึง 485.00460----100--โหลดหนักข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ-

฿ 1,491.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง-485.01 ถึง 750.00500----130--โหลดหนักข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ-

฿ 2,566.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์144220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม121005037โหลด เบา / โหลดปานกลางล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 3,750.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์177320.01 ถึง 485.00450[ยูรีเทน] ยูรีเทน ทำจาก แผ่นเหล็กกล้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม201305040โหลดหนักล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 2,150.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์144140.01 ถึง 220.00200[ยางสังเคราะห์] ยาง อะลูมิเนียมความต้านทานการกัดกร่อนรูกลม121005037โหลด เบา / โหลดปานกลางล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 2,825.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์177220.01 ถึง 320.00240[ยางสังเคราะห์] ยาง อะลูมิเนียมความต้านทานการกัดกร่อนรูกลม201305040โหลด เบา / โหลดปานกลางล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 2,383.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์144320.01 ถึง 485.00460[ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรงความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นรูกลม121004537โหลดหนักล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 3,066.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์144220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] อะลูมิเนียม ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม121005037โหลด เบา / โหลดปานกลางล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 4,216.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์177320.01 ถึง 485.00450[ยูรีเทน] อะลูมิเนียม ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม201305040โหลดหนักล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 3,066.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์144320.01 ถึง 485.00460[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม121004537โหลดหนักล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 4,116.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์177485.01 ถึง 750.00500[ไนล่อน] อะลูมิเนียม MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม201305040โหลดหนักล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 3,758.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์144320.01 ถึง 485.00460[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม121002937โหลดหนักล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 6,000.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์177485.01 ถึง 750.00500[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม201303640โหลดหนักล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 80
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 80 แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 108 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 108