(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ที่สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากด้วย ล้อ ขนาดเล็กโดยทำให้ แผ่นเพลท ด้านบนมีขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
FAKH-50-CP |
FKH-50-CP |
RGNKH-50-CP |
RRKH-50-CP |
SUIKH-50-CP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 732.39 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | เหล็ก | - | 27 | Spindle sleeve | ||
฿ 1,050.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | เหล็ก | - | 27 | Steel bearing | ||
฿ 742.45 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรง | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 28 | Steel bearing | ||
฿ 1,441.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 27 | Steel bearing | ||
฿ 702.19 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 20.5 | Steel bearing |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) | 72 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 66 |
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 36 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 85 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 52 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 10 | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 50 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง