1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ โฮลเดอร์ ลูกล้อ สเตนเลส (มี สต๊อปเปอร์ หมุน) KABZ ชนิดขนาด 200 mm

ที่ โฮลเดอร์ ลูกล้อ สเตนเลส (มี สต๊อปเปอร์ หมุน) KABZ ชนิดขนาด 200 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,166.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มี สต๊อปเปอร์ ที่หยุดการหมุนของ ล้อคุณสมบัติมีน้ำหนักเบากว่า ลูกล้อ จากซีรีส์อื่น ๆ

รหัสสินค้า
CRKABZ-200
PBDKABZ-200
PBKABZ-200
PKABZ-200
PNAKABZ-200
PNDKABZ-200
PNKABZ-200
PNUAKABZ-200
PNUDKABZ-200
PNUKABZ-200
SHKABZ-200
SKABZ-200
SRKABZ-200
SUIEKABZ-200
SUIKABZ-200
UWAKABZ-200
UWBDKABZ-200
UWBKABZ-200
UWBSDKABZ-200
UWBSKABZ-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 6,241.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี45โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 6,843.49

GIF CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -320.01 ถึง 485.00400[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น45โหลดหนักStainless steel bearing

฿ 5,966.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -320.01 ถึง 485.00400[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น45โหลดหนักSteel bearing

฿ 5,716.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น45โหลด เบา / โหลดปานกลางSpindle sleeve

฿ 5,358.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00160[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน42โหลด เบา / โหลดปานกลางSpindle sleeve

฿ 6,539.63

GIF CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -140.01 ถึง 220.00220[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน42โหลด เบา / โหลดปานกลางStainless steel bearing

฿ 5,375.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00220[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน42โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 6,077.23

GIF CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน42โหลด เบา / โหลดปานกลางSpindle sleeve

฿ 7,279.97

GIF CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -320.01 ถึง 485.00350[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน42โหลดหนักStainless steel bearing

฿ 6,298.78

GIF CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -320.01 ถึง 485.00350[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน42โหลดหนักSteel bearing

฿ 6,066.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงความต้านทานการกัดกร่อน45โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 5,166.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน45โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 6,066.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00200[ยางสังเคราะห์] ยาง แดงความต้านทานการกัดกร่อน45โหลด เบา / โหลดปานกลางSteel bearing

฿ 9,567.58

GIF CASTER 1 ชิ้น 14 วัน การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์320.01 ถึง 485.00400[ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต42โหลดหนักSteel bearing

฿ 6,058.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -320.01 ถึง 485.00400[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน42โหลดหนักSteel bearing

฿ 11,723.57

GIF CASTER 1 ชิ้น 14 วัน -485.01 ถึง 750.00500[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น42โหลดหนักSpindle sleeve

฿ 15,116.36

GIF CASTER 1 ชิ้น 14 วัน -485.01 ถึง 750.00500[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น42โหลดหนักStainless steel bearing

฿ 12,524.39

GIF CASTER 1 ชิ้น 14 วัน -485.01 ถึง 750.00500[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น42โหลดหนักSteel bearing

฿ 11,707.31

GIF CASTER 1 ชิ้น 14 วัน -485.01 ถึง 750.00500[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น34โหลดหนักStainless steel bearing

฿ 9,798.27

GIF CASTER 1 ชิ้น 14 วัน -485.01 ถึง 750.00500[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น34โหลดหนักSteel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) 250 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS304 ประเภท รูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 112
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 63 แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 151 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 102
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) 20 ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) 200 ข้อมูลจำเพาะเหยียบคันเหยียบ ขวา
สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป