1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งชนิดเบรก ซีรีส์ 4000

ROLLER 4000

ลูกกลิ้งชนิดเบรก ซีรีส์ 4000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,960.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลไกเรียบง่าย ทำงานเงียบและทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· สามารถควบคุมความเร็วการลำเลียงของลูกกลิ้งสายพานในแนวลาดเอียงได้โดยไม่ต้องใช้ต้นกำลัง เช่น ไฟฟ้า
· ทำงานเงียบด้วยวัสดุยางพิเศษบนพื้นผิวสัมผัสของตัวเรือนลูกกลิ้งชนิดเบรก
· ไม่ต้องซ่อมบำรุง มีความทนทานเป็นเลิศและรักษาสมรรถนะได้เป็นเวลานาน
· เลือกวิธีติดตั้งโดยตรงหรือไม่โดยตรงได้ตามวัสดุที่จะลำเลียงและสายพาน

รหัสสินค้า
4020K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,960.29

ROLLER 4000 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โรเลอร์ สั้น ชนิดลูกกลิ้ง สั้น แบบตรง ประเภทเพลา อื่น ๆ
ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ วัสดุ โรเลอร์ ยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 85
กว้าง(มิลลิเมตร) 65.5 คุณสมบัติ มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่
โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) 7840 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50 รูปทรงนอกสุด(มิลลิเมตร) 215

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4020K ในชุด ลูกกลิ้งชนิดเบรก ซีรีส์ 4000