(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
บรรลุการหมุนที่ราบรื่นพร้อมกับ การลด ขนาดจิ๋ว / รุ่นน้ำหนักเบา และ เสียงรบกวนต่ำ ในขณะที่ยังมีความต้านทานต่อการกระแทกนอกเหนือไปจาก ทนสารเคมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ความยืดหยุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ โรเลอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 343.42 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 20 | 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ ของลูก) | 49 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 200) | ||
฿ 320.03 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 30 | 100 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ ของลูก) | 118 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 313.19 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 30 | 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ ของลูก) | 118 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 373.66 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 30 | 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ ของลูก) | 118 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 328.31 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 40 | 100 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ ของลูก) | 173 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 343.42 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 40 | 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ ของลูก) | 173 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 434.13 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 40 | 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ ของลูก) | 173 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 479.48 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 40 | 500 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ ของลูก) | 173 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 570.19 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 50 | 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ ของลูก) | 343 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 660.89 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 50 | 500 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ ของลูก) | 343 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 691.13 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 50 | 600 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ ของลูก) | 343 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 736.48 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 57 | 400 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า ( วัสดุ ของลูก) | 343 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 1,625.00 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 20 | 100 | [สเตนเลส] SUS ( วัสดุ ลูก) | 49 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 200) | ||
฿ 313.19 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 20 | 200 | [สเตนเลส] SUS ( วัสดุ ลูก) | 49 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 200) | ||
฿ 313.19 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 30 | 100 | [สเตนเลส] SUS ( วัสดุ ลูก) | 118 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 350.27 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 30 | 200 | [สเตนเลส] SUS ( วัสดุ ลูก) | 118 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 380.50 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 30 | 300 | [สเตนเลส] SUS ( วัสดุ ลูก) | 118 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 1,958.33 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 40 | 100 | [สเตนเลส] SUS ( วัสดุ ลูก) | 173 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 555.07 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 40 | 600 | [สเตนเลส] SUS ( วัสดุ ลูก) | 173 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 706.24 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 50 | 500 | [สเตนเลส] SUS ( วัสดุ ลูก) | 343 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 736.48 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | [พลาสติก] ฮาร์ด พีวีซี (พีวีซี) | 50 | 600 | [สเตนเลส] SUS ( วัสดุ ลูก) | 343 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 300) | ||
฿ 320.03 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] ยาต้านจุลชีพที่มี PVC | 18 | 100 | [สเตนเลส] SUS ( วัสดุ ลูก) | 49 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 200) | ||
฿ 313.19 | FSG ROLLER FF1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] ยาต้านจุลชีพที่มี PVC | 18 | 200 | [สเตนเลส] SUS ( วัสดุ ลูก) | 49 (ค่าความยาวลูกกลิ้ง 200) |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ประเภทเพลา | ไม่มี แกน (รูกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ทนสารเคมี | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง