1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ พร้อมเบรก ขายึดแบบหมุนได้ รุ่น JB (ขนาด 100 mm) สำหรับ โหลดน้ำหนักปานกลาง

ลูกล้อ พร้อมเบรก ขายึดแบบหมุนได้ รุ่น JB (ขนาด 100 mm) สำหรับ โหลดน้ำหนักปานกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เบรกของข้อต่อโลหะ JB จะหยุดการหมุนของล้อ และข้อต่อโลหะที่หมุนไปพร้อมกัน

รหัสสินค้า
CRJB-100
PBDJB-100
PBJB-100
PJB-100
PNAJB-100
PNDJB-100
PNJB-100
PNUAJB-100
PNUDJB-100
PNUJB-100
SJB-100
SRJB-100
SUIEJB-100
SUIJB-100
UWAJB-100
UWBDJB-100
UWBJB-100
UWBSDJB-100
UWBSJB-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 1,700.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00130[ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี35Steel bearing

฿ 2,183.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น35Stainless steel bearing

฿ 1,416.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น35Steel bearing

฿ 1,225.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น35Spindle sleeve

฿ 1,208.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน32Spindle sleeve

฿ 2,083.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน32Stainless steel bearing

฿ 1,258.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน32Steel bearing

฿ 1,616.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00100[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน32Spindle sleeve

฿ 2,350.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00150[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน32Stainless steel bearing

฿ 1,708.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00150[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน32Steel bearing

฿ 1,200.00

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน -80.01 ถึง 140.00130[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน35Steel bearing

฿ 1,558.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยาง แดงความต้านทานการกัดกร่อน35Steel bearing

฿ 3,150.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์140.01 ถึง 220.00180[ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต32Steel bearing

฿ 1,616.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน -140.01 ถึง 220.00180[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน32Steel bearing

฿ 2,808.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น29Spindle sleeve

฿ 4,766.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น29Stainless steel bearing

฿ 3,508.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น29Steel bearing

฿ 4,000.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น30Stainless steel bearing

฿ 3,058.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น30Steel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) 144 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 71
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 71 แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 95 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 95
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) 12 ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) 100 ความเยื้องศูนย์ E(มิลลิเมตร) 35
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง ข้อมูลจำเพาะเหยียบคันเหยียบ ขวา สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป